Publicar produtos
Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Gold Sensor Water Faucet with Soap Dispenser

Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Gold Sensor Water Faucet with Soap Dispenser

Traduzido por Google,
Esta é uma torneira montada no convés com dispensador de água e sabão. A torneira foi projetada para evitar que o sabão pingue no chão e para que os usuários passem menos tempo no banheiro. O corpo da torneira é feito de latão dourado. A torneira possui um sensor do lado direito da bica para ativar o sabão e um sensor logo acima da saída de água para ativar o fluxo de água. Reduz a transferência de germes evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas torneiras ou maçanetas. Reduza o uso de água minimizando o desperdício de água ao ensaboar, ensaboar, esfregar e secar as mãos, eliminando o fluxo de água desnecessário e sem supervisão.
Especificação
  • This is a water and soap dispenser deck-mounted faucet. The faucet has been designed to avoid soap from dripping on the floor and for the users to spend less time in the restroom. The faucet body is made from gold brass. The faucet has a sensor on the right side of the spout to activate the soap and a sensor just above the water outlet to activate the flow of water. Reduces the transfer of germs by preventing cross-contamination and re-contamination of germs and bacteria by not touching the faucets or handles. Cut down on water usage by minimizing waste of water while soaping, lathering, scrubbing, and drying hands by eliminating unnecessary and unattended water flow. Touchless Faucet and soap dispenser complete motion detection operation.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Solid Brass Material, Long Life Durable Body, Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Time Delay: 0.5 seconds
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs10012g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures