Publicar produtos
Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet

Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet

Traduzido por Google,
Ao reduzir o desperdício de água e promover a eficiência, as torneiras sem toque Fontana são uma escolha mais ecológica e sustentável para banheiros comerciais sem toque. Esta torneira de design arquitetônico comercial sem toque de níquel escovado é uma adição elegante e moderna para qualquer aeroporto, hotel ou banheiro comercial. O acabamento em níquel escovado é perfeito para quem quer um visual contemporâneo, mas chique e elegante. O design sem toque significa que você não precisa se preocupar em sujar as mãos ao cozinhar ou limpar. E o design fácil de instalar significa que você pode ter esta torneira funcionando rapidamente. Esteja você procurando um novo ponto focal para o seu banheiro ou apenas procurando uma maneira de atualizar seu espaço, a torneira sem toque de design arquitetônico comercial de níquel escovado é a escolha perfeita.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1095-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Feature: 360
    ° swivel spout as a bonus function
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs1095-bn
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures