Publicar produtos
Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Nickel Sensor Bathroom Faucet

Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Nickel Sensor Bathroom Faucet

Traduzido por Google,
A torneira de banheiro automática com sensor de níquel escovado Fontana Commercial Mount da FontanaShowers é ideal para quem procura uma torneira de estilo antigo, mas não excessivamente decorada. De linhas simples e elegantes, esta torneira é a combinação perfeita para casas de banho de estilo clássico. É feito inteiramente de latão, montado na parede, com sensores de movimento para economia de água. Vem com conexões de ½", completas com acessórios e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1109AN
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Use: Airports or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Surface Treatment: Brushed
    Material: Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and restrooms. Fits all standard US plumbing
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs1109an
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures