Publicar produtos
Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Traduzido por Google,
Se você está procurando conveniência aprimorada sem toque, higiene aprimorada, eficiência energética e desempenho durável com tecnologia integrada de ligar e desligar instantaneamente, esta é uma ótima escolha. Esta torneira com sensor infravermelho quente e frio automático Fontana Commercial Deck montado em preto fosco apresenta um acabamento preto fosco elegante que é sofisticado e moderno. A torneira também possui um sensor viva-voz que ativa o fluxo de água quando necessário, tornando-a mais prática e higiênica. Além disso, a torneira possui uma bica de arco alto que oferece bastante espaço para pias e bancadas. A torneira também é fácil de instalar e vem com todas as ferramentas e instruções necessárias. No geral, a torneira com sensor mãos livres em preto fosco é uma ótima opção para qualquer aeroporto, banheiro ou hotéis movimentados, como locais comerciais.
Especificação
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Black Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs18513b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures