Publicar produtos
Fontana Motion Touchless Faucet & Automatic Soap Dispenser in Oil Rubbed Bronze

Fontana Motion Touchless Faucet & Automatic Soap Dispenser in Oil Rubbed Bronze

Traduzido por Google,
Nossa torneira automática sem toque e dispensador de sabão com sensor de movimento é um elegante acessório de ativação inteligente sem toque que se encaixa perfeitamente no design do seu banheiro. É uma tecnologia sem toque fácil de usar para uma lavagem das mãos inteligente e suave. Esta torneira sem toque de movimento sem toque reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias por não tocar nas torneiras ou alças. Todos os nossos touchless são AC/DC, alimentados por fio ou podem usar 4 pilhas alcalinas AA. Para uma melhor experiência do usuário, a Touchless Faucet possui chip inteligente de IA infravermelho integrado, sem gotejamento de água, operação 100% sem toque. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas, hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1869-BD
    Complete motion detection touch less operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Chrome Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option application.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Usage: Commercial / Residential.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs1869-bd
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures