Publicar produtos
Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet

Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Melhore a higiene em banheiros públicos com esta torneira de lavatório Leo BST5132 que possui um misturador integrado acima do balcão embutido no corpo da torneira, uma faixa de sensor de 2 a 8 polegadas e um solenóide de latão embutido. a manutenção do BSTHD5132 é simples e pode ser realizada em tempo mínimo. A torneira ativada por sensor é construída para ativação infravermelha extremamente confiável e resistência a vandalismo em banheiros de alto tráfego. A torneira é equipada com um cancelamento de sensor e um recurso de tempo limite de 60 segundos para evitar inundações. A linha de torneiras Fontana® é certificada para atender ASME A112.18.1/CSA B125.1. Estas torneiras operadas AC/DC com bico de anjo contemporâneo fornecem instalações com a máxima confiabilidade e fácil manutenção. Perfeito para hotéis, banheiros privados e outros banheiros comerciais públicos. A tecnologia termostática controla as oscilações de temperatura na saída, evitando queimaduras ao misturar a água na temperatura desejada no ponto de uso.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-132RB
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mounting Type: Deck Mount
    Usage: Commercial
    Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 0.5 GPM (1.9 L/min)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 3-1/2"
    Spout Reach: 4"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs2203
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures