Publicar produtos
Fontana Commercial Matte Black Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser

Fontana Commercial Matte Black Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser

Traduzido por Google,
A torneira de pia automática Fontana é um ótimo complemento para qualquer banheiro ou cozinha contemporânea que pode se misturar a qualquer instalação moderna. Tem alguns benefícios inegáveis, como economia de água, menos desperdício significa menos impacto ambiental, melhor proteção contra germes e bactérias, pois não é necessário tocar. Esta torneira sem toque é construída com os melhores materiais, para um melhor desempenho que durará toda a vida. Ele vem completo com acessórios e instruções de instalação. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas, hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS474B-D
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Core Material: Ceramic
    Feature: Sensitive Faucets
    Style: Contemporary
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Brushed
    Material: Brass
    Finish: Matte Black
    Power: DC 6V
    Diameter of Inlet Pipe: G 1/2"
    Diameter of Outlet Pipe: G 1/2"
    Usage: Commercial Bathrooms.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, faucet Revit family, BIM object faucets
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs474b-d
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures