Publicar produtos
Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Brushed Nickel Faucet

Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Brushed Nickel Faucet

Traduzido por Google,
A torneira automática sem toque Fontana Control Platinum é uma torneira sem toque que reduz significativamente a contaminação cruzada de germes. Através do uso de um feixe de sensor, a Touchless Faucet automática determina quando um objeto está na frente dela e a liga automaticamente. As torneiras sem contato do banheiro são anti-erosão, anti-abrasão e de longa duração. Esta torneira Touchless está disponível em níquel escovado. Um ótimo complemento para banheiros, instalações médicas, hotéis, restaurantes e outras instalações públicas.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS505SN
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Usage: Commercial
    ADA Compliant
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs505sn
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures