Publicar produtos
Fontana Lano Commercial Automatic Touchless Faucet In Brushed Nickel Finish

Fontana Lano Commercial Automatic Touchless Faucet In Brushed Nickel Finish

Traduzido por Google,
Minimize o desperdício de água, utilizando a torneira automática. As torneiras operadas manualmente em banheiros públicos podem ser um terreno fértil para germes e outras bactérias, enquanto a operação sem toque significa que você pode evitar a bagunça e a propagação de germes totalmente. Esta torneira de movimento não é apenas higiênica, mas também reduz imediatamente o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário e desacompanhado. A torneira automática fornece água apenas quando necessário. Além disso, como essas torneiras são predefinidas para desligar após aproximadamente 30 segundos, não pode ocorrer inundação acidental se uma pessoa a deixar aberta. E, por não usarem as mãos, ajudam a reduzir a propagação de germes e a manter a penteadeira limpa. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Usa baterias alcalinas 4AA (adquiridas separadamente). Pressão da água: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi.
Especificação
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Manufacturer Warranty: 10-Years
    Color: Brushed Nickel.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs612bn
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures