Publicar produtos
Fontana Commercial Rose Gold Touchless Opertation Smart Faucet

Fontana Commercial Rose Gold Touchless Opertation Smart Faucet

Traduzido por Google,
Ao reduzir o desperdício de água e promover a eficiência, as torneiras sem contato Fontana são uma escolha mais ecológica e sustentável para banheiros comerciais. Se você está procurando uma maneira moderna de atualizar o banheiro, uma torneira Touchless de furo único em ouro rosa é a solução perfeita! Este acabamento popular conquistou o mundo do design e é fácil perceber porquê. O ouro rosa é a mistura perfeita de glamour e sofisticação, e dará um toque de luxo a qualquer espaço. Fontana é uma torneira alta sem toque que se encaixa perfeitamente em um banheiro moderno ou contemporâneo. É uma montagem de deck, furo único e é alto o suficiente para ser usado em conjunto com uma pia também. O acabamento dourado brilhante faz com que se destaque entre outros acessórios. Foram utilizados apenas materiais da melhor qualidade - o corpo é feito de aço inoxidável, para uma longa vida útil. Vem completo com acessórios e instruções de instalação. Esta torneira pode ser usada para uso comercial como aeroportos, hotéis e banheiros.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS852SRG
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Style: Contemporary
    Surface Treatment: Polished
    Spool Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Ceramic Plate Spool
    Faucet Mount: Single Hole
    Material: ?BRASS
    Finish: Rose Gold
    Sensor Feature: Inductive,
    360-DEGREE SWIVEL SPOUT
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G 1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports.
    Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs852srg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures