Publicar produtos
Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet

Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet

Traduzido por Google,
A Bravat fornece uma solução total para banheiros para clientes sofisticados com uma gama completa de produtos sanitários. Com qualidade alemã e designs elegantes, os produtos Bravat são populares em hotéis de luxo e construções comerciais em todo o mundo. O objetivo estratégico global da Bravat é fornecer aos clientes não apenas produtos excelentes, mas também um estilo de vida líder. Esta torneira possui uma torneira de pia de banheiro com controle de toque. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Type: Sink Faucet
    Brand Name: Bravat
    Feature: Touchless Faucets, Electric Faucets
    Surface Treatment: Brushed
    Faucet Mount: 8" Widespread
    Installation Type: Wall Mount
    Number of Handle: None
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Material: 59% A+Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Plating Thickness: 10 um
    Plating Technology: PVD
    Air Technology: Air Mix Technology
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs9622b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures