Publicar produtos
Fontana Denver Wall Mounted Square Commercial Design Sensor Bathroom Sink Faucet

Fontana Denver Wall Mounted Square Commercial Design Sensor Bathroom Sink Faucet

Traduzido por Google,
Esta torneira tem um fluxo elegante ideal para lavar as mãos e outras tarefas do dia a dia. Nosso objetivo é fornecer ao cliente não apenas produtos excelentes, mas também um estilo de vida líder. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de oferecer desempenho superior com construção sólida para longa durabilidade que irá atualizar seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo. Quando se trata de novas torneiras de pia de banheiro, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você está procurando. Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. A operação sem toque é ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9823
    Type: Sink Faucets
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Touchless Faucets, Square Design
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Wall Mounted
    Number of Handles: None
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Plastic
    Chrome plating: 24/48 hours salt spray
    Sensor field: 5-30 cm adjustable
    Power supply: DC, AC, AC+DC
    Battery lifespan: 108, 000 flushes
    Surface finish: Chrome
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs9823
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures