Publicar produtos
Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet

Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet

Traduzido por Google,
Aeroportos, banheiros, hotéis ou shoppings podem ser lugares bastante movimentados. São muitas idas e vindas, e às vezes parece que não dá tempo de lavar bem as mãos. É aí que a torneira de banheiro sem contato Dijon Black Matte pode ser usada facilmente. Essas torneiras são projetadas para ajudar a economizar tempo e água desligando automaticamente quando percebem que suas mãos não estão mais debaixo d'água. Dessa forma, você pode entrar e sair do banheiro rapidamente sem se preocupar com o desperdício de água. E quem sabe, talvez até ajudando a salvar um pouco o meio ambiente também. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de oferecer desempenho superior com construção sólida para longa durabilidade que irá atualizar seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e aeroportos. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9828AB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Matte Black
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Style: Contemporary
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs9828ab
  • Familia de productoPublic Restroom Faucet
  • Grupo de produtosPublic Restroom Faucet
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures