Publicar produtos
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
    Gerflor

    Tarasafe Standard PUR

    Traduzido por Google,

    Pisos comerciais - Pisos de segurança.

    Benefícios do piso vinílico de segurança Tarasafe Standard SparClean®:

    • Superfície compactada não porosa, fácil de limpar e manter.
    • Cor, design e brilho aprimorados das partículas de cristal mineral
    • Higiene máxima com tratamento bacteriostático e fungistático.

    Produto e Design:

    • Alta concentração de partículas antiderrapantes profundamente embutidas em toda a camada de desgaste => Desempenho de deslizamento permanente R10
    • Com partículas de cristal mineral e novas decorações => Paleta de cores mais fresca

    Instalação e manutenção:

    • Sem carborundum => Mais fácil de manusear, transportar, cortar, tampar e cobrir.
    • Tratado com SparClean® => Melhora o desempenho do produto em termos de manutenção, resistência a manchas e durabilidade.

    Aplicação no mercado:

    • Adequado para aplicações com tráfego intenso => ​​Ideal para ambientes de trabalho exigentes em contratos.
    • Conformidade com os requisitos antiderrapantes => Ideal para áreas com alto risco de escorregamento.
    • Higiênico e fácil de limpar => Adequado para ambientes de saúde, educação, residenciais e outros locais de grande movimento.
    • Solução versátil => Pode ser instalada com revestimentos de parede flexíveis, como o Mural Calypso ou cerâmica.
    • Fácil de revestir e soldar => Perfeito para áreas onde a estanqueidade é essencial

    Sustentabilidade:

    • Boa qualidade do ar interior => TVOC após 28 dias < 100 microgramas/m³
    • Preservação de recursos => 100% reciclável e 29% de conteúdo reciclado
    • Saúde e segurança => 100% em conformidade com o REACH e livre de formaldeído (CH₂O)
    • Fabricado na França => Redução da pegada de carbono do transporte

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • Anti-slip performance R10
      • Meets HSE +36 guidelines
      • New Collection with no carborundum
      • Excellent stain resistance
      • Outstanding durability

      The refreshed Tarasafe collection is a range of slip resistant sheet flooring that meets HSE guidelines. It is constructed from vinyl with deeply inlaid mineral crystal particles (patent pending) and coloured chips for a decorative design. Contains no Carborundum. Tarasafe Standard now comes with SparClean® surface treatment and is reinforced with a glass fibre grid and is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal treatment. This product comes with a 12-year warranty and is 100% recyclable, when the product is at the end of its’ life. Contain 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Acoustic 

      • 6 dB

      Slip resistance 

      • R10

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SAF-TAR-STD-PUR
    • Familia de productoFlooring - Safety
    • Grupo de produtosTarasafe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição2
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes