Publicar produtos
AquaTap-530
AquaTap-530

    AquaTap-530

    Traduzido por Google,

    A Torneira de Laboratório de Recirculação AquaTap™ GF Tipo 530 foi projetada para fornecer fluxo constante de fluido DI até o ponto de uso quando usada com o novo Desviador de Fluxo Inline (IFD). O design exclusivo do IFD fornece alto fluxo da rede de distribuição até a torneira para um movimento constante da água. O IFD usa uma ligeira redução do orifício para criar um desequilíbrio de pressão diferencial que força a água através da torneira com perda mínima de pressão. O sistema é aprimorado ainda mais usando tubos de interconexão de furo liso para flexibilidade de projeto e instalações de tubulação simplificadas. Até três torneiras podem ser servidas a partir de um único IDF.

    A torneira GF Type 530 AquaTap™ é feita de PVDF de alta pureza, e o IFD está disponível em SYGEF® PVDF, PROGEF® Natural PP e PROGEF® Standard PP em conexões de solda ou braçadeiras sanitárias. Ferramentas simples de queima de calor fazem conexões de fenda mínimas à prova de folhas entre os componentes.

    NOTA: O Desviador de Fluxo Inline patenteado foi projetado para ser usado com uma torneira GF AquaTap™ e não é vendido separadamente.


    A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

    Especificação
    • Main Applications:

      • Laboratory
      • Chemical Applications
      • Paper and Pulp Industry
      • Metal Treatment
      • Marine

      Main Advantages:

      • Ideal flow characteristics
      • Sleek robust design
      • Continuous flow up to valve, eliminating dead-legs
      • Needle-type flow control for precise metering
      • Easy flare-style connection method
      • Deck or wall mounting Options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAquaTap-530
    • Familia de productoSpeciality Products
    • Grupo de produtosAquaTap
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-08-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização