Publicar produtos
Fuseal Fast-Lock

Fuseal Fast-Lock

Traduzido por Google,

O novo Fuseal Fast-Lock Joining System é uma nova solução revolucionária de junta mecânica (MJ) para o nosso sistema de resíduos corrosivos Fuseal. É rápido e fácil de instalar. Ao contrário dos sistemas cimentados, não requer cimento ou aplicadores especiais nem há fumos tóxicos. Mais importante ainda, não há tempos de cura para esperar. Fast-Lock é a junta mecânica mais compacta do mercado. Permite a instalação do sistema em espaços apertados, como entre paredes, onde outros sistemas não cabem.

A junta Fuseal Fast-Lock é um ótimo complemento para a família de resíduos corrosivos Fuseal. O sistema é resistente à ação corrosiva de álcalis, álcoois, ácidos, solventes e soluções salinas. Fuseal PP não enferruja, cava, incrusta, corrói ou é afetado pela eletrólise. O Fuseal tem um histórico comprovado e é ideal para muitas aplicações, incluindo processamento químico, construção naval, alimentos e bebidas, farmacêutico, hospitais, universidades e outros laboratórios, para citar alguns.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Damage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Shipbuilding / Marine
    • Food and Beverage

    Main Advantages:


    • Fast Installation
    • Compact - Fits in tight spaces such as inside walls
    • No special tools required
    • Pressure rated to 35 PSI
    • Long Life - Will not corrode
    • High temperature
    • MJ and Electrofusion interchangeable
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFuseal_Fast-Lock
  • Familia de productoWaste Piping Systems
  • Grupo de produtosFuseal
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem