Publicar produtos
COOL-FIT 4.0

COOL-FIT 4.0

Traduzido por Google,

COOL-FIT 4.0 é um sistema exclusivo de tecnologia de ponta, projetado para uso em instalações de refrigeração comercial e industrial. Ele combina componentes livres de corrosão e manutenção com pré-isolamento de fábrica em um sistema confiável e eficiente. Seguro, leve e rápido de instalar, este sistema é ideal para refrigeração em processamento e armazenamento de alimentos e bebidas, bem como supermercados. Com o COOL-FIT 4.0, os usuários podem operar com eficiência máxima e sem interrupções, minimizando os custos de manutenção e operação.
Os tubos e conexões COOL-FIT 4.0 PE100 são isolados com 40mm de espuma de alta eficiência energética (HE) e protegidos com um revestimento robusto.

Material: PE100, GFHE

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Food & Beverage
    • Cold stores
    • Supermarkets
    • Marine

    Main Advantages:

    • 100% maintenance-free and reliable
    • 65% less weight compared to metal piping system
    • 50% faster installation due to pre-insulated components
    • 30% higher energy efficiency
    • Minimal environmental impact
    • Minimizes CO2 emissions
    • Low thermal conductivity


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOOL-FIT-4-0
  • Familia de productoPre-insulated Piping system
  • Grupo de produtosCOOL-FIT / Pre-Insulated
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos