iFIT é um sistema de instalação inovador caracterizado com a tecnologia de módulo adaptador exclusivo para canalização e aquecimento. Graças ao seu sistema modular comprovado, o iFIT permite opções de instalação idênticas em comparação com os sistemas convencionais, mas usando 50% menos componentes do sistema. Isso resulta em baixos custos de estocagem, permite baixos estoques e máxima flexibilidade. A tecnologia de conexão rápida e simples e a possibilidade de aplicar tubos compostos de polibuteno ou multicamadas atendem aos mais altos padrões econômicos. Além disso, permite uma segurança de processamento muito mais confiável graças às janelas de visualização e às juntas de clique.
Materiais: Polibutileno, PE-RT/Al/PE-RT, PPSU, Latão
Faixa de dimensão: d16 – d32
Tecnologia de junção: tecnologia push-fit
Pressão de operação: até 10 bar
Temperatura de operação: 0°C a +95°C
A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.