Publicar produtos
PROGEF Natural (PP-R)

PROGEF Natural (PP-R)

Traduzido por Google,

Garantindo a mais alta pureza: PROGEF Natural combina as vantagens do sistema de tubulação PROGEF em polipropileno soldável com os requisitos de pureza dos setores químico e de ciências da vida. Onde quer que a pureza seja necessária, como aplicações nas indústrias química ou de ciências da vida, o PROGEF Natural é a escolha óbvia. O polipropileno transparente e não pigmentado combina características benéficas como uma superfície limpa e lisa e excelente resistência química e à temperatura de até 80°C, o que, em conjunto com a junta sem grânulos e fendas, garante a mais alta qualidade do sistema.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistema, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Pharmaceutical grade water
    • Purified water for Life Science applications
    • Cost effective, pure distribution of Lab Grade DI water and critical biological fluids
    • Specified water applications in microelectronics
    • Chemical processes (i.e. Chemical Mechanical Polishing or Planarization)

    Main Advantages:

    • Excellent resistance against certain disinfectants and chemicals (mainly alkaline solutions)
    • Ensures top quality water to USP standards
    • Translucence
    • High product quality
    • High temperature resistance
    • Bead and crevice free weldability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPROGEF-Natural-PP-R
  • Familia de productoPP Industrial Piping System
  • Grupo de produtosPP Natural (PP-R)
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos