Publicar produtos
PROGEF Standard Pneumatic Ball Valves

PROGEF Standard Pneumatic Ball Valves

Traduzido por Google,

Este sistema altamente resistente oferece inúmeras soluções para aplicações industriais de um amplo espectro de variantes de solução. Os produtos PROGEF Standard oferecem resistência a trincas de alta tensão, bem como resistência à pressão, abrasão, corrosão e temperatura de até 80°C. As propriedades duráveis do sistema de polipropileno garantem grandes benefícios econômicos. A estrutura de material uniforme também oferece ótima soldabilidade e resistência à distorção térmica.

A linha de válvulas de esfera da GF Piping Systems oferece soluções para todas as aplicações. Mesmo para processos muito exigentes, você encontrará a válvula perfeita para suas necessidades. Fácil de usar, preciso, confiável, flexível e seguro – esses recursos vêm em primeiro lugar para nossos produtos. As válvulas de esfera pneumáticas da GF Piping Systems ajudam a tornar os processos mais eficientes e reduzir os custos de manutenção.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Chemical industry

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPROGEF-Standard-Pneumatic-Ball-Valves
  • Familia de productoPP Industrial Piping System
  • Grupo de produtosPP Standard
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas