Publicar produtos
PVC-C Electric Ball Valves

PVC-C Electric Ball Valves

Traduzido por Google,

O Sistema de PVC-C cimentado para aplicações na faixa de temperatura de 0°C a 80°C. Este sistema resistente à corrosão oferece durabilidade e máxima segurança em aplicações agressivas. O PVC-C é usado onde meios agressivos, como ácidos lácticos ou ácidos, são transportados em altas temperaturas, por exemplo, nas indústrias química, de papel e celulose, tratamento de metais ou produção de microeletrônica.

A linha de válvulas de esfera da GF Piping Systems oferece soluções para todas as aplicações. Mesmo para processos muito exigentes, você encontrará a válvula perfeita para suas necessidades. Fácil de usar, preciso, confiável, flexível e seguro – esses recursos vêm em primeiro lugar para nossos produtos. As válvulas esfera elétricas da GF Piping Systems ajudam a tornar os processos mais eficientes e reduzir os custos de manutenção.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Aggressive media

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPVC-C-Electric-Ball-Valves
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de produtosValves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas