Publicar produtos
SYGEF Butterfly Valves

SYGEF Butterfly Valves

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O fluoreto de polivinilide oferece a melhor resistência química e térmica e garante uma qualidade de água consistentemente alta.

As Válvulas Borboleta SYGEF são um complemento ideal para a linha de produtos existente. Em combinação com a vedação do perfil de PTFE, o GF oferece uma resistência química ainda maior e é adequado para o transporte de meios agressivos.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Effluent Totalization

    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSYGEF-Butterfly-Valves
  • Familia de productoPVDF Industrial Piping System
  • Grupo de produtosPlus / Standard Valves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVDF
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas