Publicar produtos
SYGEF PRV + Vent & Bleed Valves

SYGEF PRV + Vent & Bleed Valves

Traduzido por Google,

O fluoreto de polivinilide oferece a melhor resistência química e térmica e garante uma qualidade de água consistentemente alta.

As válvulas reguladoras de pressão compactas GF são perfeitas para uma regulagem precisa em suas aplicações. Não importa se a aplicação exige que a pressão do sistema seja reduzida ou mantida. Desempenho máximo com necessidade mínima de espaço é o que prometemos.

As válvulas de ventilação e sangria regulam a troca de ar ou gás em sistemas de tubulação e permitem que seu sistema respire facilmente.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Water treatment
    • Energy
    • Cooling

    Main Advantages:

    PRV:

    • Safer operation with less maintenance due to its corrosion-free plastic union
    • Intelligent and modular design
    • Intuitive and easy Operation

    Ventilating and Bleed Valve:

    • Low investment costs
    • Excellent chemical resistance
    • Comprehensive product range


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSYGEF-PRV-Vent-Bleed-Valves
  • Familia de productoPVDF Industrial Piping System
  • Grupo de produtosPlus / Standard Valves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVDF
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas