Publicar produtos
Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 LL

Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 LL

Traduzido por Google,
Produto interior, em aço, para montagem suspensa, na cor branca, IP20, fonte de luz Tubo fluorescente T5 1x28W, balastro tipo HF - eletrônico, fontes de luz inseridas tipo 830, cabo de 2,5 metros, com plugue Shuco, óptica tipo LL/LU = Low luminância.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC10055529
  • Familia de productoInteriörbelysning
  • Grupo de produtosC10-P1
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)52
  • Largura (mm)1237
  • Profundidade (mm)154
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016