Publicar produtos
GBF2572, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel Construction
GBF2572, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel Construction

    GBF2572, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel Construction

    Traduzido por Google,

    GBF2572
    Estação de segurança embutida com chuveiro exposto montado na parede, bandeja de drenagem e dreno de luz natural, construção de sala limpa, construção em aço inoxidável tipo 316


    Aplicação: Estação de segurança para lavagem de olhos/face sem barreiras e chuveiro para uso em salas limpas. A unidade é construída em aço inoxidável Tipo 316 e atende aos requisitos de salas limpas, tornando-a ideal para uso em aplicações de semicondutores, eletrônicas e farmacêuticas. A unidade possui chuveiro exposto montado na parede e bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do edifício, a unidade possui uma conexão de drenagem com diâmetro externo de 1 1/2" na frente da unidade para águas residuais. O dreno frontal proporciona uma instalação menos dispendiosa, ao mesmo tempo que facilita testes regulares da unidade.

    Construção da sala limpa: A unidade é completamente vedada e hermética. As tampas escondem todas as aberturas na frente da unidade. Os bicos de abastecimento na entrada e saída da válvula do chuveiro são vedados com ilhós. Todas as costuras do gabinete são totalmente soldadas e polidas.

    Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

    Chuveiro: Aço inoxidável de 10" de diâmetro. Fornecido com tubo de alimentação horizontal e espelho de parede.

    Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de “barra de pânico” em aço inoxidável.

    Tampa / Bandeja de drenagem: tampa combinada de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas na bandeja de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.

    Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem de olhos/face: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de abastecimento. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas da água.

    Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula tipo plugue giratório de latão IPS de 1/2". Fornecida com anéis de vedação revestidos com Teflon® e filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e materiais estranhos.

    Montagem: Gabinete em aço inox tipo 316 com borda flangeada para montagem embutida na parede. A unidade cabe em parede padrão de 3 5/8” de profundidade.

    Tubos e conexões: O tubo exposto e o escudo são de aço inoxidável escovado.

    Alimentação: Entrada fêmea NPT de 1".

    Resíduo: arremate de 1 1/2" OD com tampa em aço inox.

    Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

    Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

    Patente dos EUA 5.768.721

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    PCC Bocal de alimentação de chuveiro em latão cromado polido.
    AP250-065 Cortina modéstia.
    AP280-230 Luz elétrica e buzina de alarme.
    Válvula misturadora termostática TMV G6040.

    Especificação
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2572
      Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
      Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
      Cleanroom ConstructionCompletely sealed, airtight housing; fully welded and polished seams; all front valve entry ports sealed with high-integrity grommets to eliminate air passage.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
      Shower Piping/MountingFurnished with horizontal Type 316 brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" and pulling the panel forward deploys the spray heads from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow.
      Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual flow controls & filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with Teflon® Coated O-Ring Seals
      In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
      Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
      ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag

      cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2572, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguardian-equipment-058
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas