Publicar produtos
Hakron Voegenband Type D

Hakron Voegenband Type D

Traduzido por Google,
Uma fita de junta interna ou externa de material semelhante a borracha para juntas de dilatação em paredes e pisos impermeáveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavoegenband_D
  • Familia de productoJoint Tape
  • Grupo de produtosElaflex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)22500
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas