Publicar produtos
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass

    Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass

    Traduzido por Google,

    A válvula de emergência modelo 9201EW, com certificação NSF 372 e livre de chumbo , mistura termostaticamente água quente e fria para fornecer um suprimento seguro de fluido para um lava-olhos/face de emergência. Além disso, para garantir um suprimento de água à prova de falhas para estações de lava-olhos de emergência, uma válvula de desvio de água fria se abre em caso de perda de pressão da água quente. (Manômetros não inclusos - a norma ASSE 1071 recomenda que os manômetros sejam instalados de 1,52 a 2,44 m (5 a 8 pés) a jusante para uma medição de temperatura mais precisa.)

    • Uma vazão de 1 a 10 gpm (3,8 a 37,8 L) para melhor controle de temperatura em toda a faixa de operação.
    • O design e a tecnologia superiores do AXION oferecem uma solução de segurança completa para maior conforto da vítima.
    • Tecnologia de termostato à base de cera para resposta rápida e controle de temperatura comprovadamente altamente confiável.
    • Vazão de desvio de água fria de 3,8 gpm (14,4 L) (Quando testada nas condições especificadas na norma ASSE 1071)
    • Válvula de latão com válvulas de retenção incluídas.
    • Sedes de válvulas superdimensionadas resistem a falhas causadas por corpos estranhos.
    • O design eficiente do funil melhora o controle de temperatura em baixas vazões.
    • A temperatura de saída é definida de fábrica para 85° F (29° C).
    • Água temperada: O limite máximo de temperatura é definido de fábrica em 32°C (90°F).
    • Para informações importantes sobre a instalação, leia o aviso do Scald.

    Certificações CSA: Certificado pela CSA de acordo com ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1, NSF/ANSI/CAN 372 e seções aplicáveis ​​da CSA B125.3.


    Especificação
    • Model 9201EW is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water to a single emergency eye/face wash fixture requiring flow up to 10 gpm (37.8 L). Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Cold Water Bypass flow rate of 3.8 gpm (14.4 L). The improved brass design with supplied check valves, over-sized valve seats, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (29° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 32° C). Min/max inlet hot water temperature: 120°/180° F (49°/82° C), with recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Min/max inlet cold water temperature: 40°/65° (4.4°/18.3° C). Inlets and outlet: 1/2" NPT(F).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9201ew-thermostatic-mixing-valve-10-gpm-with-38-gpm-cold-bypass
    • Familia de productoPipework Fittings
    • Grupo de produtosTempered Water Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTempering valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Fixture Water-Tempering Equipment
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States