Publicar produtos
Model 9321, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

Model 9321, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

Traduzido por Google,

Modelo 9321, um sistema de aquecimento elétrico interno instantâneo de água projetado para fornecer água morna para chuveiros de emergência e equipamentos para lavagem de olhos.

A solução de aquecedor sem tanque Haws modelo 9321, um sistema elétrico de aquecimento de água projetado para eliminar a necessidade de grandes tanques de armazenamento de água, bem como a demanda contínua de energia para mantê-los em temperaturas mais altas. Este sistema fornecerá chuveiros de segurança e lava-olhos com fornecimento ilimitado de água morna com vazões de até 30 gpm, eliminando o “tempo de recuperação” necessário para reaquecer grandes tanques de armazenamento após o uso. A unidade mede 18" A x 27" L x 11" D. A unidade foi projetada para ser montada na parede.

Especificação
  • Model 9321 Tankless Heater Solution, an electric water heating system designed to eliminate the need for large water storage tanks, as well as the continuous energy demand to maintain them at higher temperatures. This system will provide safety showers and eyewashes with an unlimited supply of tepid water with flow rates up to 30 gpm, eliminating the "recovery time" needed to reheat large storage tanks after use. Unit measures 18" H x 27" W x 11" D. Unit is designed to be wall mounted.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-9321
  • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
  • Grupo de produtosTempered Water Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States