Sistema de Aquecimento Elétrico de Água Interior Instantâneo
A solução de aquecedor sem tanque modelo 9326 da Haws, um sistema elétrico de aquecimento de água projetado para eliminar a necessidade de grandes tanques de armazenamento de água, bem como a demanda contínua de energia para mantê-los em temperaturas mais altas. Este sistema fornecerá chuveiros de segurança e lava-olhos com fornecimento ilimitado de água morna com vazões de até 30 gpm, eliminando o "tempo de recuperação" necessário para reaquecer grandes tanques de armazenamento após o uso. Fabricado com materiais listados NSF-61. A unidade mede 30" x 24" x 13,5". Para todas as opções, o gabinete medirá 30" x 36" x 17,3".Prop 65 Warning. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |