O sistema de têmpera montado em skid Modelo 8780 ePOD™ é o coração da linha de soluções de têmpera integradas da Haws, oferecendo uma ampla gama de opções para aplicar o equipamento a uma ampla gama de soluções de têmpera de água. O skid de têmpera 8780 mistura seu abastecimento de água pré-aquecido em seu tanque de armazenamento a bordo com água de instalação de baixa temperatura através de seu sistema de mistura de água temperada Haws, para produzir um abastecimento de água compatível com ANSI para todos os equipamentos de segurança no sistema encanado. Está incluída uma estrutura de alumínio de 1,5 x 1,5 m (5' x 5') com uma plataforma de equipamento composto, com revestimento em pó à base de poliéster resistente a UV e química verde de alta visibilidade. Este alimentador único ou múltiplo para chuveiro e/ou lava-olhos oferece uma faixa de temperatura operacional de 45,5° a 48,9° C (35° a 120° F) e foi projetado para operar com várias opções elétricas e de têmpera. O sistema de mistura de água temperada inclui um fornecimento integral de água quente com 480V 1ph e incorporará recursos à prova de falhas, como proteção anti-queimadura e desvio de água fria de fluxo total. O sistema elétrico pode ser facilmente adaptado às tensões mediante solicitação
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |