O aquecedor de água a vapor AXION® modelo 9400 utiliza vapor para criar um suprimento de água quente e, em seguida, mistura a água quente com água fria para fornecer água morna constante para chuveiros de emergência e lava-olhos, com vazões de até 95 litros por minuto (25 gpm).
O aquecedor de água a vapor Haws 9400 AXION® substitui os reservatórios de água quente quando há disponibilidade de vapor pressurizado. Quando um chuveiro de emergência ou lava-olhos é acionado, o fluxo de água abre uma válvula de controle de vapor. O vapor entra em um trocador de calor de placas brasadas, aquecendo a água instantaneamente. Esta válvula misturadora combina água quente e fria para produzir água morna a 27 °C (80 °F). Válvulas adicionais mantêm o sistema pré-aquecido, protegido contra congelamento e queimaduras. A válvula de vapor permanecerá fechada em caso de perda de pressão da água. Esta estação está em conformidade com a norma ANSI Z358.1 e a válvula misturadora foi projetada para atender à norma ASSE 1071.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |