Publicar produtos
Model 8785, ePOD™ All-Weather Emergency Water Tempering Booth

Model 8785, ePOD™ All-Weather Emergency Water Tempering Booth

Traduzido por Google,

Modelo 8785, cabine fechada de têmpera de água de emergência para todas as condições climáticas, com painéis de alumínio resistentes à corrosão e revestimento em pó à base de poliéster.

O sistema de têmpera fechado modelo 8785 pode ser colocado em qualquer ambiente. Quer a intenção seja proteger o equipamento de ambientes sujos ou contaminados, proteger contra condições climáticas externas imprevisíveis ou fornecer um gabinete aquecido/resfriado em instalações de temperaturas extremas, o 8785 é a sua escolha para uma solução de skid de têmpera de água robusta, porém flexível. Deve incluir uma cabine para todos os climas de 5' x 5' (1,52 x 1,52 m) que oferece faixas opcionais de temperatura operacional de -50° a 120° F (-45,5° a 49,8° C) e é construída em alumínio resistente à corrosão painéis com revestimento em pó à base de poliéster. Esta unidade de água temperada para chuveiros e/ou lava-olhos simples ou múltiplas com tubulação galvanizada foi projetada para operar com diversas opções elétricas e de têmpera. A conexão padrão é uma entrada trifásica de 480 V dentro de um gabinete NEMA 4. A temperatura interna da cabine pode ser mantida por um aquecedor de ambiente opcional. A temperatura da água do tanque é mantida por um aquecedor de imersão. O sistema elétrico pode ser facilmente adaptado às tensões mediante solicitação. A cabine de têmpera 8785 utiliza o sistema de mistura de água temperada Haws para fornecer água temperada em situações difíceis e incorpora recursos à prova de falhas, como proteção anti-queimadura e desvio total de água fria em caso de falha de água quente. Entradas de água morna e fria de 1-1/2".

  • A plataforma padronizada oferece prazos de entrega mais curtos e opções de configuração personalizáveis
  • Variações de design prontas para incorporar, incluindo fornecimento de água quente, tipo elétrico, capacidade de mistura, tubulação de aço inoxidável e muito mais
  • Totalmente montado e testado para colocação e conexão rápidas

Especificação
  • Model 8785 enclosed tempering system can be placed into any environment. Whether the intent is the protect the equipment from dirty or contaminated environments, shield from unpredictable outdoor weather, or provide a heated/cooled enclosure in extreme temperature installations the 8785 is your go-to choice for a rugged yet flexible water tempering skid solution. It shall include an all-weather 5' x 5' (1.52 x 1.52m) booth which provides optional operating temperature ranges of -50° to 120° F (-45.5° to 49.8° C), and is constructed of corrosion resistant aluminum paneling with polyester based powder coating. This single or multiple showers and/or eyewash tempering water unit with galvanized piping is designed to operate with several tempering and electrical options. Standard hook-up is a 480V, three phase inlet inside a NEMA 4 enclosure. The internal booth temperature can be maintained by an optional space heater. The tank water temperature is maintained by an immersion heater. The electrical system can be easily adapted to voltages upon request. The 8785 tempering booth utilizes the Haws Tempered Water Blending System to provide tempered water under dire situations, and incorporates fail-safe features like anti-scald protection and full flow cold water bypass in the event of hot water failure. 1-1/2" tepid and cold water inlets.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-8785
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosTempered Water Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)102
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)60
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCThermal batteries
  • Código UNSPSC26111713
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29 15
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Mixing Valves