Publicar produtos
Model 9327, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System
Model 9327, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System
Model 9327, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

    Model 9327, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

    Traduzido por Google,

    Modelo 9327, um sistema de aquecimento elétrico instantâneo de água interno/externo fechado em um gabinete de aço inoxidável classificado como NEMA4X, projetado para fornecer água morna para chuveiros de emergência e equipamentos para lavagem de olhos.

    A solução de aquecedor sem tanque Haws modelo 9326, um sistema elétrico de aquecimento de água projetado para eliminar a necessidade de grandes tanques de armazenamento de água, bem como a demanda contínua de energia para mantê-los em temperaturas mais altas. Este aquecedor de água para lava-olhos instantâneo fornecerá aos chuveiros de segurança e lava-olhos um suprimento ilimitado de água morna com vazões de até 30 gpm, eliminando o "tempo de recuperação" necessário para reaquecer grandes tanques de armazenamento após o uso. Fabricado com materiais listados NSF-61. A unidade mede 30" x 24" x 13,5". Para todas as opções, o gabinete medirá 30" x 36" x 17,3".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahaws-9327
    • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
    • Grupo de produtosTempered Water Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States