Publicar produtos
Bar fence Orpheus
Bar fence Orpheus
Bar fence Orpheus
    Heras

    Bar fence Orpheus

    4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esta cerca combina estilo moderno com durabilidade e segurança. As barras verticais redondas são soldadas firmemente às vigas inferior e superior para formar uma barreira inexpugnável (a distância máxima entre as barras é de 110 mm). A superfície arredondada das vigas superior e inferior evita o acúmulo de umidade e sujeira.

    A cerca inferior tem uma tampa de segurança de plástico preto em cada barra para evitar ferimentos. Bolsos de suspensão especiais estão disponíveis para terrenos irregulares e pequenas linhas divisórias (valas e valas).

    Esta vedação totalmente soldada é fornecida em alturas até 2430 mm e está disponível na versão galvanizada a quente ou pré-galvanizada com pintura a pó nas cores RAL.

    Os painéis são fixados a montantes sólidos e quadrados (com ou sem placa de base) usando conexões cegas extra fortes (ou suportes opcionais). Isso permite a integração flexível em soluções específicas do cliente.

    • Aparência atraente e única
    • Seguro e sustentável
    • Portões de correr e batentes disponíveis no mesmo design
    • Pré-galvanizado com revestimento em pó ou opcionalmente galvanizado a quente sem ou com revestimento em pó
    Especificação
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Orpheus

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFence-Orpheus
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)2360
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 17
    • Título OmniclassOrnamental Metal Fences

    Disponibilidade da região

    Europa