Publicar produtos
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
    Heras

    Bar Fence Tangorail TR 800

    2.6 de 5 estrelas2.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Heras Tangorail é um sistema de guarda-corpos auto-raking, com painéis flexíveis que seguem os contornos do solo para proporcionar a máxima segurança e proteção ao local. O TR800 garante a máxima segurança do perímetro sem a possibilidade de as crianças passarem ou passarem por entre as aberturas.

    O jogo TR800 é construído a partir de barras tubulares verticais com trilhos horizontais. Fabricado para atender às expectativas RoSPA para sistemas seguros sem armadilhas de cabeça, pescoço ou dedos.

    O TR800 play está disponível nas alturas de 850 a 1750 mm e é fornecido com postes CHS (seção oca circular).

    Os painéis são fixados aos postes usando um exclusivo encaixe de trava de poste. O design não soldado permite uma instalação rápida e os ajustes são feitos facilmente no local.

    O exclusivo design não soldado do Tangorail permite que os painéis sejam montados após o revestimento; isso significa que cada componente do painel pode ser fornecido em várias combinações de cores para iluminar e se adequar a todos os perímetros.

    Adequado para escolas e parques infantis

    • Segurança adicional - sem lacunas sob a cerca e sem risco de prender a cabeça, o pescoço ou os dedos
    • Self-raking – sem painéis escalonados e menos postes
    • Acabamento liso resistente à sujeira
    • Ecologicamente correto – sem soldagem e baixo teor de zinco
    • Rápida instalação e fabricação
    Especificação
    • • Category: Railings • Material: Steel • Name: Tangorail TR800 • Nominal Height: 850 - 1750 • Nominal Width: 2505 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTangorail-TR-800
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1750
    • Largura (mm)2565
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 17
    • Título OmniclassOrnamental Metal Fences