Publicar produtos
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
    Heras

    Bar Fence Theia - Post (L-XL)

    4.0 de 5 estrelas4.0(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma cerca através da qual você pode ver e que, ao mesmo tempo, garante privacidade, limitando a visão do lado de fora.

    Bar esgrima Theia é a resposta à necessidade de uma vedação que oferece privacidade e abertura. Desta forma, Theia combina o melhor dos dois mundos.

    Bar esgrima é frequentemente usado para a segurança de empresas, escritórios, hospitais e complexos de apartamentos. Mas uma cerca de barra regular muitas vezes oferece uma visão do lado de fora, algo que nem sempre é desejável para alguns locais. Theia é então a solução: esta cerca oferece uma visão desobstruída do interior, mas pouca ou nenhuma vista do exterior.

    Especificação
    • • Category: Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Theia

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTheia-1000-1500
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)2360
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 17
    • Título OmniclassOrnamental Metal Fences