Publicar produtos
AW ANGLED NARROW WRAP

AW ANGLED NARROW WRAP

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona distribuição uniforme de luz para baixo e iluminação lateral sutil.
  • A lente acrílica difusa melhora a uniformidade e minimiza o brilho.
  • O Wireway é acessível sem o uso de ferramentas.
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Variedade de opções de montagem para aplicações em superfície ou suspensas.
  • Alto desempenho, até 143 lm/W
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Compatível com DLC
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Linear ribbed diffuse acrylic.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaw-anglednarrowwrap
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosWraps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures