Publicar produtos
Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent Insulation Board

Traduzido por Google,
O Cool-Vent é um painel isolante composto para ventilação, constituído por uma placa de 1,22 m x 2,44 m de poliisocianurato rígido de células fechadas, uma camada de espaçadores de madeira maciça, criando um espaço de ar padrão de 2,54 cm, e uma camada superior de OSB ou compensado com classificação APA/TECO. O Cool-Vent resolve os desafios de ventilação em telhados inclinados e auxilia na extensão da vida útil das telhas. Este painel excede os requisitos do Boletim Técnico 211-RR-24 da ARMA em relação à profundidade mínima do espaço de ar. Consulte a Ficha Técnica abaixo para obter mais informações.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacool-vent-insulation-board-venting-composite
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de produtosRoof Insulation Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte