Publicar produtos
Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Traduzido por Google,
O Hunter Tapered H-Shield CG é um painel de isolamento rígido para telhados inclinados, composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, fabricado online, com um revestimento de fibra de vidro de alto desempenho em ambos os lados. Este produto promove uma drenagem eficiente e evita o acúmulo de água em telhados planos. Disponível em diversas inclinações, incluindo 1/8″, 1/4″ e 1/2″ por pé. Consulte a Ficha Técnica abaixo para mais informações. Normas e Conformidades: ASTM C 1289 Tipo II, Classe 2 Grau 2 (20 psi) ou Grau 3 (25 psi); Código Internacional de Construção (IBC), Capítulo 26; Número de Aprovação do Produto pelo Estado da Flórida: FL 5968; Aprovado pelo Controle de Produtos do Condado de Miami-Dade; Código de Regulamentos da Califórnia, Título 24, Licença de Padrão de Qualidade de Isolamento nº TI-1420.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatapered-h-shield-cg-roof-insulation
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de produtosRoof Insulation Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte