Publicar produtos
H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

Traduzido por Google,
O H-Shield HD-MA é uma placa rígida de isolamento para telhados, composta por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, colado em ambos os lados a uma camada de fibra de vidro reforçada (GRF). Este produto foi projetado especificamente para uso como placa de cobertura apenas em sistemas de membrana única com fixação mecânica. O H-Shield HD-MA oferece um valor R de 2,5 e uma resistência à compressão de 80 psi. Consulte a Ficha Técnica abaixo para obter mais informações. Poliisocianurato Eco Ready (opcional) com opção de 5% de conteúdo biológico disponível. Códigos e Conformidades: ASTM C 1289, Tipo II, Classe 1, Grau 3 (25 psi); Código Internacional de Construção (IBC) Seção 2603; Normas UL 790, 263 e 1256: Componente de Sistemas de Telhado Classe A; Normas FM 4450/4470: Aprovação Classe 1 para construções de telhados de aço; Código de Regulamentos da Califórnia, Título 24, Licença de Padrão de Qualidade de Isolamento nº TI-1418; Certificações de terceiros com a Marca de Qualidade PIMA para valores de Resistência Térmica de Longo Prazo; CAN/ULC 5704, Tipo 2 e 3, Classe 3.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289, Type II, Class 1, Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603
    • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems
    • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418
    • Third-party certifications with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance values
    • CAN/ULC 5704, Type 2 & 3, Class 3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah-shield-hd-ma-rigid-roof-insulation-cover-board
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de produtosRoof Insulation Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte