Publicar produtos
H-Shield HD - Cover Board

H-Shield HD - Cover Board

Traduzido por Google,
O Hunter H-Shield HD é um painel de isolamento de poliisocianurato de alta densidade com ½” de espessura, projetado especificamente para uso como placa de cobertura. É fabricado online com um revestimento de fibra de vidro de alto desempenho em ambos os lados. O H-Shield HD oferece um valor R de 2,5, que pode auxiliar no atendimento aos requisitos de valor R do código de energia para um sistema de telhado. O Hunter H-Shield HD não contém HFCs, CFCs ou HCFCs. Consulte a Ficha Técnica abaixo para obter mais informações. Disponível na versão Polyiso Eco Ready (opcional) com 5% de conteúdo biológico. CÓDIGOS E CONFORMIDADES: ASTM C 1289 Tipo II, Classe 4, Grau 1 (109 psi); Classificação UL 790; Classe UL A; ASTM E 108; Aprovado pela FM – consulte a RoofNav para conjuntos específicos; Aprovado pela FM 1-75; Aprovado pelo Controle de Produtos do Condado de Miami-Dade; Aprovação de Produto do Estado da Flórida nº FL 5968; Código de Regulamentos da Califórnia, Título 24, Licença de Norma de Qualidade de Isolamento nº TI-1420. Consulte a ficha técnica abaixo para obter mais informações.
Especificação
  • CODES & COMPLIANCES

    • ASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi)
    • UL Classified 790
    • UL Class A
    • ASTM E 108
    • FM Approved – consult RoofNav for specific assemblies
    • FM Approved 1-75
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah-shield-hd-polyisocyanurate-insulation-panel
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de produtosRoof Insulation Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte