Publicar produtos
H-Shield HD Composite CG - Cover Board

H-Shield HD Composite CG - Cover Board

Traduzido por Google,
O painel composto H-Shield HD CG da Hunter é composto por dois produtos: o H-Shield HD, uma placa de cobertura de poliisocianurato de alta densidade de 1/2" fabricada em linha com o H-Shield CG, um painel de poliisocianurato de alto desempenho que cria um painel composto monolítico (CGF). Os painéis H-Shield HD CG estão disponíveis em dimensões de 47,5" x 47,5" e 47,5" x 95,5", com espessuras de 1,5" a 4", para um valor R total em uma única camada de 11,1 a 23,0. Consulte a Ficha Técnica abaixo para obter mais informações. Códigos e Conformidades: ASTM C 1289 Tipo IV; Código Internacional de Construção (IBC) Capítulo 26; Aprovado pelo Controle de Produtos do Condado de Miami-Dade; Aprovação de Produto do Estado da Flórida nº FL 5968; Código de Regulamentos da Califórnia, Título 24, Licença de Padrão de Qualidade de Isolamento nº TI-1420
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type IV
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah-shield-hd-composite-cg-polyiso-cover-board
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de produtosRoof Insulation Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte