Publicar produtos
Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Traduzido por Google,
O painel isolante rígido para telhados inclinados Hunter Tapered H-Shield é composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, fabricado em linha, com um revestimento reforçado com fibra em ambos os lados. O Tapered H-Shield foi projetado para promover uma drenagem eficiente e evitar o acúmulo de água. Este painel está disponível em dois níveis de resistência à compressão: Grau 2 (20 psi) ou Grau 3 (25 psi). Diversas inclinações estão disponíveis, incluindo 1/8″, 1/4″ e 1/2″ por pé. Consulte a Ficha Técnica abaixo para obter mais informações.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatapered-h-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de produtosRoof Insulation Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte