Publicar produtos
H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

Traduzido por Google,
O H-Shield é um painel rígido de isolamento para telhados, composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, fabricado on-line, com revestimentos reforçados com fibra em cada lado (GRF). A tecnologia ReadyFlash® vem de série no H-Shield, com revestimento claro em um lado da placa e escuro no outro. Isso permite ao instalador controlar o tempo de evaporação do adesivo, escolhendo entre os dois revestimentos de cores diferentes. Este painel está disponível nos tamanhos 1,22 m x 1,22 m, 1,22 m x 2,44 m ou no NOVO tamanho 1,22 m x 3,66 m, com espessuras de 2,54 cm a 11,43 cm. A opção Polyiso Eco Ready (opcional), com 5% de conteúdo biológico, está disponível para espessuras de 5,08 cm e 6,61 cm. Consulte a Ficha Técnica abaixo para obter mais informações.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de produtosRoof Insulation Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte