Publicar produtos
H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

Traduzido por Google,
O H-Shield CG é um painel rígido de isolamento para telhados, composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, fabricado online, com revestimento de fibra de vidro de alto desempenho, apresentando uma face clara em um lado e uma face escura no outro. A opção Polyiso Eco Ready (opcional), com 5% de conteúdo biológico, está disponível para espessuras de 2,0" e 2,6". Consulte a Ficha Técnica abaixo para mais informações. Normas e Conformidades: ASTM C 1289 Tipo II, Classe 2, Grau 2 (20 psi) ou Grau 3 (25 psi); Código Internacional de Construção (IBC), Capítulo 26; Número de Aprovação do Produto no Estado da Flórida: FL 5968; Regulamentos do Código da Califórnia, Título 24, Licença de Padrão de Qualidade de Isolamento nº TI-1420; Aprovado pelo Controle de Produtos do Condado de Miami-Dade.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah-shield-cg-rigid-roof-insulation-board
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de produtosRoof Insulation Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte