Publicar produtos
H-Shield NB -- Roof Composite Panel

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Traduzido por Google,
O Hunter H-Shield NB é um painel rígido composto para telhados, formado por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, fabricado em linha com um revestimento reforçado com fibra em um lado e um substrato de OSB de 7/16″ no outro. Este produto também pode ser fabricado fora de linha, colado a OSB de 5/8”, compensado de 5/8” ou compensado de ¾”. É adequado para novas construções e reformas de telhados em projetos comerciais e residenciais com inclinação acentuada. Consulte a Ficha Técnica para mais informações.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de produtosRoof Insulation Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte