Publicar produtos
Xci Foil Class A Wall Insulation
Xci Foil Class A Wall Insulation

    Xci Foil Class A Wall Insulation

    Traduzido por Google,
    O painel de isolamento rígido Xci Foil Classe A é um painel de alta eficiência energética composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato Classe A de células fechadas, fabricado em linha, com revestimento de folha reforçada de 15 mil em ambos os lados. Este painel está disponível em dimensões de 1,22 m x 2,44 m (4' x 8') com espessuras de 2,54 cm (1") a 10,16 cm (4"). Testado para atender aos requisitos de barreira de ar e água, este painel oferece funcionalidade completa quando as juntas e penetrações são tratadas com materiais aprovados. A opção Polyiso Eco Ready (opcional), com 5% de conteúdo biológico, está disponível para espessuras entre 2,54 cm (1") e 7,62 cm (3,0"). Consulte a Ficha Técnica abaixo para mais informações.
    Especificação
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
      • ASTM E 2178 – less than 0.001 L (s.m2 ) at 75 Pa
      • ASTM E 2357 – no leakage
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaxci-foil-class-a-wall-insulation
    • Familia de productoXci Wall Products
    • Grupo de produtosExternal Wall Insulated Boards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEG020500
    • Nome ETIMBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte