Publicar produtos
Xci Foil Wall Insulation
Xci Foil Wall Insulation

    Xci Foil Wall Insulation

    Traduzido por Google,
    O Xci Foil é um painel de isolamento rígido com alta eficiência energética, composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, fabricado on-line, com um revestimento impermeável em folha metálica. Este painel está disponível em dimensões de 1,22 m x 2,44 m (4' x 8') e espessuras de 2,54 cm (1") a 10,16 cm (4"). Este painel oferece maior valor R por polegada e melhor desempenho de absorção de água em comparação com a lã mineral "ci". Consulte a Ficha Técnica abaixo para obter mais informações. Códigos e Conformidades: ASTM C 1289; Capítulo 26 do IBC e Seção R316 do IRC; Diversas montagens em conformidade com a NFPA 285; Diversos projetos de isolamento por hora em conformidade com a UL 263; Relatório de Avaliação Técnica DRJ 1402-02; Aprovado pelo Controle de Produtos do Condado de Miami-Dade; Licença de Padrão de Qualidade de Isolamento nº TI-1420 do Código de Regulamentos da Califórnia, Título 24; CCMC 13460-L do Departamento de Bens e Serviços Domésticos da Califórnia. Tipo 2, Classe 1. Classificado pela UL para uso no Canadá. CAN/ULC S-704 Tipo 1, Classe 1.
    Especificação
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L; Type 2, Class 1
      • UL Classified for use in Canada
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaxci-foil-wall-insulation
    • Familia de productoXci Wall Products
    • Grupo de produtosExternal Wall Insulated Boards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEG020500
    • Nome ETIMBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte