Publicar produtos
Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Traduzido por Google,
O painel de isolamento térmico rígido Xci CG Classe A é composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, fabricado on-line, com revestimentos de fibra de vidro de alto desempenho, apresentando uma face clara em um lado e uma face escura no outro. Normas e Conformidades: ASTM C 1289; Capítulo 26 do IBC e Seção R316 do IRC; Diversas montagens em conformidade com a NFPA 285; Relatório de Avaliação Técnica DRJ 1402-01; Código de Regulamentos da Califórnia, Título 24, Licença de Padrão de Qualidade de Isolamento nº TI-1420; Departamento de Bens Domésticos e Serviços da Califórnia; CCMC 13460-L Tipo 3, Classe 2; Classificação UL para uso no Canadá – Consulte o Diretor de Certificação da UL para o Canadá para obter mais detalhes; CAN/ULC S-704 Tipo 2, Classe 2.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 2
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL Director of Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxci-cg-class-a-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de produtosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilidade da região

América do Norte