Publicar produtos
Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation  Panel

Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Traduzido por Google,
O Xci Ply Classe A é um painel de isolamento rígido com alta eficiência energética, composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato Classe A de células fechadas, colado a uma camada de fibra de vidro revestida de alto desempenho em um lado e a uma placa de compensado tratado contra fogo de 5/8” ou ¾” no outro. Este produto pode ser instalado diretamente sobre os montantes, eliminando a necessidade de isolamento na cavidade entre os montantes, pois atende aos requisitos mínimos de isolamento contínuo. Não embuta os fixadores. Consulte a Ficha Técnica abaixo para obter mais informações. Códigos e Conformidades: ASTM C 1289; Capítulo 26 do IBC e seção R316 do IRC; Diversas montagens em conformidade com a NFPA 285; Diversos projetos de isolamento por hora em conformidade com a UL 263; Relatório de Avaliação Técnica DRJ 1402-01; Código de Regulamentos da Califórnia, Título 24, Licença de Padrão de Qualidade de Isolamento nº TI-1420; Departamento de Bens e Serviços Domésticos da Califórnia.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxci-ply-class-a-rigid-insulation-wall-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de produtosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilidade da região

América do Norte